STS MT Skin-Effect Tracing Wire
STS MT Skinneffekt värmekabel
nVent RAYCHEM STS-MT värmekabel till skinneffektsystem för frostskydd och varmhållning av förisolerade eller långa transferledningar. Kretslängder upp till 25 km är möjliga, vilket minimerar antalet anslutningar och matningsstationer. Lämplig för tillämpningar upp till max 150 °C och godkänd för användning i och utanför Ex-klassade områden. Det yttre manteln av polyolefin är idealiskt för varmhållning av rör med media som råolja, VGO och fenol.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Video
Funktioner
- Specialkonstruerad design, beroende på applikationstyp
- Driftsäker: fullt jordat system med nollrisk på rörytor, kan användas i klass 1 division 2 och zon 2 Ex-klassade områden
- Långa kretslängder (upp till 25 km/15 miles), minimerar drift- och installationskostnader genom att reducera antalet strömförsörjningspunkter
- Regleringssystem med flera temperaturingångar för att övervaka och reglera värmekabeln på långa sträckor
- Pålitlig med lång livslängd: hela kretsen är inkapslad i robusta värmerör och dragboxar
Specifikationer
Max uteffekt | 45,7 W/ft |
Max uteffekt | 150 W/m |
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström påslagen | 150 °C |
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström påslagen | 302 °F |
Lägsta installationstemperatur | -67 °F |
Lägsta installationstemperatur | -55 °C |
Matningsspänning | 0 – 5000 V |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad; Ex |
Typ av jordning | Ingen |
Yttermantelns material | Polyolefin |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.