T2Black Floor Heating Cable
T2Black golvvärmekabel
nVent RAYCHEM T2Black är en tunn serieresistiv golvvärmekabel på spole. Bygger endast 4 mm. Den finns i 2 varianter med löpmetereffekt på 12 W/m och 20 W/m. Tvåledare med tvinnade värmarledare med en påmonterad 2,6 m kallkabel. Tillgängliga längder från (2 - 175 m). Sortimentet består av installationsklara satser, inklusive kabel på spole och alla installationstillbehör. Finns även i färdiga golvvärmekit som innehåller NRG-DM programmerbar klocktermostat med vit centrumplatta och ram i färg RAL9003 typ Exxact.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Golvvärmekit med termostat uppfyller ECO-design direktivet.
- Pålitlig och säker: Tvåledarkabel med påmonterad kallkabel i ena änden.
- Pålitlig med lång livslängd: 12 till 20 års total garanti tillgänglig, inget underhåll krävs
Specifikationer
Kallkabellängd | 2,6 m |
Ytterdiameter | 4 mm |
Lägsta installationstemperatur | 5 °C |
Nominell uteffekt | 12 W/m |
Min kabelavstånd | 80 mm |
Uteffekt, Standard | 80 – 150 V/m² |
Nominell spänning | 230 V |
Färg | Svart |
Typ av jordning | Fläta |
Värmekabel teknologi | Serieresistiv |
Termostat ingår | NRG-DM |
Yttermantelns material | PVC |
Spolförpackning | Ja |
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.