T2Blue Floor Heating Cable
T2Blå golvvärmekabel
nVent RAYCHEM T2Blå är en serieresistiv värmekabel för golvvärme i nya och befintliga byggnader där kabeln förläggs i avjämningsmassa 10–15 mm (T2Blå-10) eller i 30–50 mm betong (T2Blå-20). Kabeln finns i två olika effektvarianter, 10 W/m och 20 W/m, och levereras i färdiga längder (11–200 m). Sortimentet består av installationsklara satser, inklusive kabel på spole och alla installationstillbehör. Vi har olika modeller, med SENZ WIFI-termostat med pekskärm eller utan.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Video
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel installation: Tunn och flexibel värmekabel med halogenfritt ytterhölje, i färdiga längder med påmonterad anslutningskabel
- T2Blå-10 installeras normalt i lågkonstruerade golv (10–15 mm), direkt i murbruk, i självavjämnande blandningar eller i frikopplingsmembran
- T2Blå-20 installeras normalt i golv med hög konstruktion (30–50 mm), direkt i murbruk på betongundergolv eller på isolerskiva
- Säker och med hög kvalitet: flexibel uteffekt från 60 till 150 W/m², tätare slingor för högre effekt och bredare slingor för lägre uteffekt
- Installationsklara satser med spolsystem som är enkla att rulla ut där alla installationstillbehör medföljer
- Satser utan termostat och EcoDesign-kompatibla satser finns tillgängliga, inklusive den energieffektiva och avancerade SENZ WIFI-termostaten med pekskärm som kan styras via SENZ WIFI-appen eller via röststyrning med Alexa eller Google Assistant-kompatibla smarthögtalare.
- Pålitlig med lång livslängd: 12 till 20 års total garanti tillgänglig, inget underhåll krävs
Specifikationer
Ytterdiameter | 0,22 tum |
Min kabelavstånd | 2 tum |
Kallkabellängd | 2,5 m |
Lägsta installationstemperatur | 5 °C |
Ytterdiameter | 5,5 mm |
Kallkabellängd | 8,2 ft |
Lägsta installationstemperatur | 41 °F |
Min kabelavstånd | 50 mm |
Nominell spänning | 230 V |
Färg | Blå |
Typ av jordning | Fläta |
Värmekabel teknologi | Serieresistiv |
Yttermantelns material | låg rökhalt, halogenfri |
Spolförpackning | Ja |
Datablad
Tekniska specifikationer
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.