Gå till huvudmenyn

Välj land/språk

Temperaturavkänning i Ex-område Zon 1 är möjlig när termostaten används tillsammans med MONI-PT100-EXE eller MONI-PT100-EXE-SENSOR (beställs separat). Avbrott eller kortslutning i givaren detekteras automatiskt och termostaten växlar till förprogrammerat läge, antingen permanent PÅ eller AV. Vid 2-trådsgivare kommer ett fel på temperaturmätning på cirka 1 °C per 0,39 ohms ledarresistans att tillföras. TCON-CSD/20 har en funktion som kompenserar för kabelresistansen för att förbättra noggrannheten. Se installationsanvisningarna för mer information. Om givarkabeln dras i kabelrör eller i närheten av en högspänningskabel måste signalkabeln skärmas. Skärmen på signalkabeln ska endast jordas i termostatens ände.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink