Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000836

Anslutningsdosa för en värmekabel

nVent RAYCHEM JBS-100 är en kopplingsdosa som används för att ansluta ström till en nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV eller VPL industriell parallell värmekabel. De finns i två versioner, anpassade för lokala installationsmetoder och finns även med en spänningsindikator. JBS-100-E, JBS-100-L-E; JBS-100-EP, JBS-100-L-EP; JBS-100-A, JBS-100-L-A.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Max ledararea 0,0155 in²
För Ex-zon gas 1, 2
Antal ingångar 2
Antal anslutningsplintar 3
Djup 3,54 tum
Bredd 4,72 tum
Höjd 9,5 tum
Max ledararea 10 mm²
För Ex-zon damm 21, 22
Djup 90 mm
Bredd 120 mm
Höjd 242 mm
Anslutningstyp kallapplicerad
Material Glasfiberförstärkt polymer
Områdes-klassificering Ej Ex-klassad; Ex
Kapslingsklass IP66
Kabelingång M25
Förpräglande ingångar Nej
Montering På rör
Lock fastsättning Skruvad
Halogenfri Ja
Data kopierade
Metrisk   |   Brittisk standard
Resurser Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink