Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

{{term_sku:1}}.png

Elexant 9200i trådlös kommunikation

nVent RAYCHEM Elexant 9200i är ett trådlöst gränssnitt för kommunikation och en alternativ lösning till hårdtrådade kommunikationer. Ett alternativt sätt för kommunikation mellan nVent RAYCHEM manöverpanel och kontrollers.

Elexant 9200i skapar möjligheter att ansluta enheter som tidigare varit svåra att nå med trådad kommunikation. De kan bidra till att minska övergripande projektkostnader och arbete. De levereras i fristående lådor eller monterade och inkopplade i automatiksskåp för värmekabel. Den är kompatibel med alla nVent-kontroller som innehåller ett lämpligt kommunikationsgränssnitt. Om inte RAYCHEM Supervisor används kan 9200i anslutas med en Touch1500.

nVent erbjuder tjänster för design, konstruktion och driftsättning för att tillhandahålla en komplett nyckellösning. Kontakta nVent för mer information.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Max. kommunikations I/O-trådstorlek 4 mm²
Max ledararea inkommande: 6 mm²
Max ledararea för jordplint 6 mm²
Relativ luftfuktighet 20 % till 85 %, Icke kondenserande
Matningsspänning 100 – 240 V
Max ledararea inkommande: #10
Max ledararea för jordplint #10
Max. kommunikations I/O-trådstorlek #12
Kommunikationsprotokoll Modbus RTU
RS-485 kabeltyp En 2 kabel, En skärmad, tvinnad parkabel
Kommunikation RS-485; Radio
Drifttemperatur −40 till 125 °F
Drifttemperatur −40 till 52 °C
Data kopierade
Metrisk   |   Brittisk standard
Resurser Video
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink