EM-MI-PACK Constant Wattage Cable Kit
EM-MI-PACK Kabelsats med konstant effekt
nVent RAYCHEM EM-MI-PACK är en mineralisolerad (MI) värmekabel för konstant uteffekt som används för att förhindra snö- och isbildning på ramper/tillfartsvägar med varierande uteffekt beroende på kabelavstånd (till 300 W/m²). Den klarar höga temperaturer som att förläggas direkt i varm asfalt, följt av högt mekaniskt tryck ifrån asfaltsläggare och vält. Levereras i färdiga längder med påmonterad anslutningskabel.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel att projektera: variabel uteffekt beroende på kabelavstånd, upp till 300 W/m², olika storlekar tillgängliga för att uppfylla projektkraven
- Enkla att installera: Färdiga värmekabelslingor med 3 meter påmonterad anslutningskabel i vardera ände. Kabeln kan installerad direkt på armering eller i asfalt.
- Extremt tålig och robust mineralisolerad värmekabel
- Kompletteras med smarta styrenheter för energieffektiv drift
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Ytterdiameter | 0,24 tum |
Antal ledare | 1 |
Kallkabellängd | 3 m |
Ytterdiameter | 6 mm |
Kallkabellängd | 9,84 ft |
Nominell uteffekt vid 230 V | 50 W/m |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 90 °C |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 194 °F |
Matningsspänning | 220 – 240 V |
Max intermittent exponeringstemperatur, Frånslagen | 250 °C |
Max intermittent exponeringstemperatur, Frånslagen | 482 °F |
Lägsta installationstemperatur | -20 °C |
Lägsta installationstemperatur | -4 °F |
Värmekabel teknologi | Serieresistiv |
Ledarmaterial | Koppar |
Yttermantelns material | HDPE |
Färg | Röd |
Typ av jordning | Mantel |
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
Teknisk handbok
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.