RayClic Connection Kit
RayClic-snabbkopplingar
nVent RAYCHEM RayClic är användarvänliga, lättinstallerade och pålitliga snabbkopplingar som utvecklats för att användas tillsammans med nVent RAYCHEM XL-Trace, IceStop GM och HWAT självbegränsande värmekablar. Inga varmluftspistoler behövs eftersom den elektriska anslutningen sker mekaniskt och utan behov av heta arbeten.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel, snabb och intuitiv anslutning: inga specialverktyg behövs
- Lägre total kostnad på grund av reducerad installationstid: mekanisk snabbkoppling, varken varmluftpistol eller specialverktyg behövs
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
- Kallanslutning, ingen varmluftpistol, inga specialverktyg behövs
Specifikationer
Märkström | 20 A |
Max exponerings-temperatur | 65 °C |
Max exponerings-temperatur | 150 °F |
Spänning | 240 V |
Anslutningstyp | kallapplicerad |
Färg | Grå |
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.