Junction Box for Non-Hazardous Locations
Kopplingsdosa för icke Ex-klassade områden
nVent RAYCHEM JB16-02 och JB-82 temperaturresistenta kopplingsdosor av polykarbonat för ej Ex-klassade områden. För matning av nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar. Kan även användas som T-förgrening, skarv eller matande skarv/ T-förgrening. Upp till fyra värmekablar eller tre värmekablar och matningskabel kan dras genom fyra ingångarna och anslutas till de skenmonterade plintarna.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel installation med ett nVent RAYCHEM stödfäste
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Antal ingångar | 4 |
Antal anslutningsplintar | 6 |
Kapslingsklass | IP66 |
Material | Plast |
Lock fastsättning | Skruvad |
Montering | Väggmonterad/monterad på dosfäste |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.