IceStop Self-Regulating Cable Kit
IceStop GM-2X självbegränsande värmekabel i färdiga längder
nVent RAYCHEM IceStop GM-2X självbegränsande värmekabel håller hängrännor och stuprör fria från is och snö. Sortiment av olika längder, alla med 8 meter påmonterad anslutningskabel. Uteffekten är 36 W/m vid 0 °C i is och vatten, 18 W/m vid 0 °C i luft.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel att projektera
- Lätt att installera, i paket med färdiga längder: 5 – 30 m med 8 m påmonterad anslutningskabel.
- Driftsäker: Kompletteras med energibesparande reglering för bästa funktion
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Lägsta installationstemperatur | 0 °F |
Nominell kabelvikt | 0,08 lb/fot |
Nominell höjd | 0,24 tum |
Nominell bredd | 0,54 tum |
Nominell höjd | 6 mm |
Kallkabellängd | 8 m |
Nominell bredd | 14 mm |
Nominell uteffekt, I luft vid 0 °C, 230 V | 18 W/m |
Kallkabellängd | 26 ft |
Nominell uteffekt, I isvatten vid 0 °C, 230 V | 36 W/m |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Ström påslagen | 65 °C |
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström påslagen | 85 °C |
Nominell kabelvikt | 120 g/m |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Ström påslagen | 150 °F |
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström påslagen | 185 °F |
Matningsspänning | 220 – 240 V |
Max antal timmar för intermittent exponering | 800 h |
Lägsta installationstemperatur | -18 °C |
Färg | Svart |
Typ av jordning | Fläta |
Yttermantelns material | Modifierad polyolefin |
Värmekabel teknologi | Självbegränsande |
Datablad
Tekniska specifikationer
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.