Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

BTV självbegränsande värmekabel

nVent RAYCHEM BTV självbegränsande värmekabel ger frostskydd och varmhållning av process, upp till 65 °C på rör/kärl utan ångrensning. De klarar intermittent exponering upp till 85 °C och är godkända för Ex-klassade områden. Den yttre manteln av polyolefin (-CR) är lämplig för milda oorganiska lösningar. Yttermantel av fluorplast (-CT) för hög kemisk resistens mot aggressiva organiska och korrosiva ämnen.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström av/på 65 °C
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström av/på 85 °C
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström av/på 150 °F
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström av/på 185 °F
Matningsspänning 200 – 277 V
Typ av jordning Fläta
Områdes-klassificering Ej Ex-klassad; Ex
Data kopierade
Metrisk   |   Brittisk standard
Resurser Video
Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink