Multiple-Entry Power/Tee Connection with Polymer Junction Box
Anslutningsdosa för flera värmekablar
nVent RAYCHEM JBM-100 är en kopplingsdosa som används för att ansluta spänning upp till tre nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV eller VPL värmekablar och innehåller även anslutningssatser och isoleringsgenomföring. De finns i två versioner, anpassade för lokala installationsmetoder och finns även med en spänningsindikator. JBM-100-E, JBM-100-L-E; JBM-100-EP, JBM-100-L-EP; JBM-100-A, JBM-100-L-A.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkla och snabba att installera, rymliga dosor med frontåtkomst, fasta lockskruvar och robusta plintar av fjädertyp för säker installation
- Del av ett modulärt komponentsystem som ger maximal flexibilitet
- Ett sortiment för alla nVent RAYCHEM-industri värmekablar
- Förenklad design i Ex-klassade områden, integrerad del av systemgodkännande
- Kallapplicerad: tätning med icke-härdande tätningsmedel; ingen varmluftspistol eller tillstånd för heta arbeten behövs
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års utökad produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Max ledararea | 0,0155 in² |
För Ex-zon gas | 1, 2 |
Antal ingångar | 2 |
Antal anslutningsplintar | 6 |
Max ledararea | 10 mm² |
För Ex-zon damm | 21, 22 |
Anslutningstyp | kallapplicerad |
Material | Glasfiberförstärkt polymer |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad; Ex |
Kapslingsklass | IP66 |
Kabelingång | M25 |
Förpräglande ingångar | Nej |
Montering | På rör |
Lock fastsättning | Skruvad |
Halogenfri | Ja |
Certifiering
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.