XL-Trace Low Smoke Zero Halogen Self-Regulating Heating Cable
XL-Trace självbegränsande halogenfri värmekabel med låg rökhalt
nVent RAYCHEM XL-Trace självbegränsande värmekablar tillhandahåller energieffektiva och lättanvända lösningar för frostskydd av rör och bibehållning av flöde på fettavfallsledningar. Utvecklade för att ge låg rökhalt, halogenfri (LSZH) för att garantera en trygg och säker lösning för moderna byggnader.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Video
Liknande produkter
Funktioner
- Mycket hög säkerhet, låg rökhalt, halogenfri konstruktion: upp till 90 % mindre rökutsläpp och förbättrade självsläckande egenskaper
- Enkel att projektera: långa kretslängder på upp till 215 m för färre elanslutningar och snabbare installation
- Enkla att installera: mycket flexibel och följsam kabel, anpassningsbar till önskad längd, metermärkt, RayClic-snabbkopplingssystem
- Energieffektiv och säker: självbegränsande kabel, avancerad energibesparande reglering, större besparingar möjliggörs när den används med PASC reglering, ingen risk för överhettning av kabeln, låg rökhalt, halogenfri
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, UV-resistans, färgbeständig, underhållsfri
Specifikationer
Nominell tjocklek | 0,27 tum |
Nominell bredd | 0,54 tum |
Nominell tjocklek | 6,8 mm |
Nominell bredd | 13,8 mm |
Matningsspänning | 220 – 240 V |
Lägsta installationstemperatur | -40 °C |
Lägsta installationstemperatur | -40 °F |
Typ av jordning | Fläta |
Yttermantelns material | låg rökhalt, halogenfri |
Ledarmaterial | Nickelpläterad koppar |
Datablad
Tekniska specifikationer
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.