HTV Self-Regulating Heating Cable
HTV självbegränsande värmekabel
nVent RAYCHEM HTV självbegränsande värmekablar för frostskydd eller varmhållning av processtemperatur till rörledningar och kärl, kontinuerligt upp till 205 °C, med en maximal exponeringstemperatur på 260 °C. HTV-kabeln har en solid konstruktion med en värmekärna som har en hög effektretention (High Power Retention, HPR) och tryckextruderad innermantel. Den förses sedan med en robust metallfläta och en kemiskt resistent yttre mantel av fluorpolymer.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Video
Liknande produkter
Funktioner
- Värmekärna med en hög effektretention (HPR)
- Effektretention (bibehållen effekt): Minst 95 % efter 10 år
- Livslängd: 30 år eller mer beroende på tillämpning
- Förenklad design i Ex-klassade områden: T3 och T2
- Längre kretslängder möjliga med grövre ledare
- Snabb installation: anpassas i längd på plats, kan överlappas flera gånger, metermärkt, användarvänliga anslutningar
- Driftsäker: ingen överhettning, jämnare rörtemperaturer, energibesparande teknik
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Matningsspänning | 190 – 277 V |
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström påslagen | 205 °C |
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström av/på | 260 °C |
Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, Ström påslagen | 400 °F |
Max intermittent exponeringstemperatur, Ström av/på | 500 °F |
Max antal timmar för intermittent exponering | 2000 h |
Typ av jordning | Fläta |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad; Ex |
Yttermantelns material | Fluorpolymer för hög temperatur |
Broschyr
Certifiering
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.