Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000373

QuickNet golvvärmematta

nVent RAYCHEM QuickNet är en elektrisk golvvärmematta som är idealisk vid renovering, men passar även vid nyproduktion. Den finns i två olika effekter (90 W/m² och 160 W/m²) i förpackning med eller utan termostat. Mattan är självhäftande och särskilt lämpad för användning under klinker- eller naturstensgolv, men även under parkett-, trägolv och plastmatta (gäller endast QuickNet 90). Finns i förpackningar från 1 m² till 12 m².

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Ytterdiameter 0,137 tum
Kallkabellängd 2,5 m
Ytterdiameter 3,5 mm
Lägsta installationstemperatur 5 °C
Lägsta installationstemperatur 41 °F
Nominell spänning 230 V
Färg Blå
Värmekabel teknologi Serieresistiv
Typ av jordning Folie och jordtråd
Yttermantelns material LSZH
Data kopierade
Metrisk   |   Brittisk standard
Resurser Video
Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink