QuickNet Floor Heating Mat
QuickNet golvvärmematta
nVent RAYCHEM QuickNet är en elektrisk golvvärmematta som är idealisk vid renovering, men passar även vid nyproduktion. Den finns i två olika effekter (90 W/m² och 160 W/m²) i förpackning med eller utan termostat. Mattan är självhäftande och särskilt lämpad för användning under klinker- eller naturstensgolv, men även under parkett-, trägolv och plastmatta (gäller endast QuickNet 90). Finns i förpackningar från 1 m² till 12 m².
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Video
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel installation: Tunn, endast 3,5 mm, flexibel, självhäftande, med påmonterad anslutningskabel, rulla ut och tryck fast mattan mot underlaget. Finns i förpackning både med och utan termostat.
- Golvvärmemattan med 90 W/m² kan även installeras under trä-, parkett- och laminatgolv.
- EcoDesign-kompatibla satser finns tillgängliga, inklusive den energieffektiva och avancerade SENZ WIFI-termostaten med pekskärm som kan styras via SENZ WIFI-appen eller via röststyrning med Alexa eller Google Assistant-kompatibla smarthögtalare.
- Extra snabb uppvärmning med 160 W/m²
- Säker och pålitlig. Testad och godkänd av Semko.
- Pålitlig med lång livslängd: 12 till 20 års total garanti tillgänglig, inget underhåll krävs
Specifikationer
Ytterdiameter | 0,137 tum |
Kallkabellängd | 2,5 m |
Ytterdiameter | 3,5 mm |
Lägsta installationstemperatur | 5 °C |
Lägsta installationstemperatur | 41 °F |
Nominell spänning | 230 V |
Färg | Blå |
Värmekabel teknologi | Serieresistiv |
Typ av jordning | Folie och jordtråd |
Yttermantelns material | LSZH |
Datablad
Tekniska specifikationer
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.