TM10 Mechanical Thermostat
TM10 mekanisk termostat
nVent RAYCHEM T-M-10-S/+x+y är en mekanisk ytsensortermostat för platser som ej är Ex-klassade områden, som ger temperaturreglering åt värmekablar. Finns i områden: 0 °C-50 °C; 0 °C–200 °C; 50 °C–300 °C. Börvärde ställs in utan att höljet öppnas via en löstagbar plugg i locket. Direkt anslutning av värmekabeln är möjlig, brytaren klarar upptill 16 A.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Enkel att installera och använda: levereras med 2 m lång vätskefylld känselkropp och kapillär av rostfritt stål, 2 kabelingångar
- Energibesparande, anliggningsgivare
- Justerbar inställningspunkt i intervallen: 0 °C–50 °C; 0 °C–200 °C; 50 °C–300 °C (utan att öppna höljet via en löstagbar plugg i locket)
- Brytare, max. ström 16 A, 230 VAC: potentialfri enpolig växlande kontakt
- Lätt enhet, kan rörmonteras med nVent RAYCHEM dosfäste eller ytmonterad
Specifikationer
Djup | 3,54 tum |
Höjd | 4,72 tum |
Bredd | 4,8 tum |
Märkström | 16 A |
Djup | 90 mm |
Höjd | 120 mm |
Bredd | 122 mm |
Material | Glasfiberförstärkt polymer |
Termostattyp | Mekanisk termostat |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.