TT1000 Water Sensing Cable, Modular
TT1000 Vattenavkännande kabel, modulär
nVent RAYCHEM TraceTek TT1000-XX–PC är ett sortiment av vattendetekterande kablar med fast längd och fabriksmonterade plastkontakter. Den används huvudsakligen i kommersiella byggnader och är normalt avsedd för läckagedetektering under upphöjda golv, i mekaniska rum och liknande plana ytor. Den detekterar förekomst av vatten var som helst längs kabeln. Den installeras i ett system tillsammans med en larm- och lokaliseringsmodul. Om kabeln känner av ett vattenläckage, larmar modulen och anvisar platsen för läckaget.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Pålitlig teknologi: robust konstruktion med ledande polymer och fluorplast, resistent mot korrosion och nötning
- Enkel installation: tunn, lätt och flexibel
- Enkel att projektera, snabbtorkande och återanvändbara
- Läckagedetektering och lokalisering för ett brett spektrum av användningsområden
- Tillförlitlig och hållbar 10 års produktgaranti tillgänglig
Specifikationer
Ytterdiameter | 0,236 tum |
Ytterdiameter | 6 mm |
Max drifttemperatur | 75 °C |
Max drifttemperatur | 167 °F |
Detekteringsmetod | Raychem teknik med ledande polymerer |
Detektering | Vatten |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.