TT3000 Conductive Liquids Sensing Cable, Modular
TT3000 Sensorkabel för ledande vätskor, modulär
nVent RAYCHEM TraceTek TT3000–XX-MC är ett sortiment av modulära läckdetekteringskablar med fast längd och metallkontakter, som används för att detektera spill och läckage av ledande vätskor, inklusive avlopp, syror, baser och Ex-klassade avlopp. Den installeras med en larm- och lokaliseringsmodul. Kabeln känner av vattenbaserade kemikalier, utlöser ett larm och lokaliserar platsen. Kabeln är utformad för en mängd olika tillämpningar, inklusive golvytor, undergolv, maskinrum, rör, förvaringstankar och diken.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Pålitlig teknologi: ledande polymer- och fluorplastkonstruktion, mekaniskt stark och resistent mot kemikalier
- Enkel installation: tunn, lätt och flexibel
- Enkel projektering
- Läckagedetektering och lokalisering för ett brett spektrum av användningsområden
- Pålitlig och hållbar: 5 års produktgaranti tillgänglig
Specifikationer
Ytterdiameter | 0,236 tum |
Ytterdiameter | 6 mm |
Max drifttemperatur | 85 °C |
Max drifttemperatur | 185 °F |
Detektering | Ledande vätskor och vattenbaserade kemikalier |
Detekteringsmetod | Raychem teknik med ledande polymerer |
Modell | Sensorkabel |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.