TT5000-HUV Fuel Sensing Cable for Aboveground Piping, Modular
TT5000-HUV bränsleavkänningskabel för rörledningar ovan jord, modulär
nVent RAYCHEM TraceTek TT5000-HUV är en kolväteavkänningskabel för användning på rörledningar ovan jord, runt pumpdynor eller ventiler där kabeln utsätts för solljus och väder under dess livslängd. Kabeln är utformad för att fästas vid botten av horisontella rörledningar, spiralformad runt vertikalt rör eller placeras på plana ytor under eller runt pumpar och ventiler och andra applikationer där man kan förvänta sig läckage och utsläpp på ytnivån. Den är installerad med ett larm och lokaliseringsmodul, och kabeln ignorerar vatten och upptäcker bränsleläckage av kolväten, utlöser ett larm och pekar ut platsen.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Pålitlig teknologi: bestrålad, tvärbunden och ledande polymerteknik, mekaniskt stark och resistent mot kemikalier
- Enkel och snabb installation.
- Lätt att projektera: tillgänglig i fasta modullängder, eller i bulkform för längder i fält, eller i kundanpassade längder med anslutningar monterade i fabriken
- Väldokumenterade svarstider: standard nVent RAYCHEM TraceTek TT5000 avkänningskärna
- Distinkt utseende: svart rep med röd rand, redo för raffinaderi, tankfarm och terminaltillämpningar
- Flexibel och tålig: repets yttre lager tillverkas med tusentals individuella filament som ger styrka och UV-skydd
- Pålitlig med lång livslängd: 5 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Ytterdiameter | 0,4 tum |
Ytterdiameter | 10,2 mm |
Max drifttemperatur | 60 °C |
Max drifttemperatur | 140 °F |
Detektering | Bränsle |
Detekteringsmetod | Raychem teknik med ledande polymerer |
Modell | Sensorkabel |
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.