Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000362

TT5001-HUV sensorkabel för organiska lösningsmedel för rör ovan jiord, modulär

nVent RAYCHEM TraceTek TT5001-HUV är ett sortiment av kablar med fast längd, organiska lösningsmedelsavkännande kablar för användning på jordningsrör ovan mark runt pumpdynor eller ventiler, där kabeln utsätts för solljus och väder. Kabeln är utformad för att fästas på botten av horisontella rör, virad runt vertikala rör, eller placeras på plana ytor under eller runt pumpar och ventiler. Installeras med ett larm och lokaliseringsmodul. Kabeln känner av vattenintrång, utlöser ett larm och hittar platsen.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Ytterdiameter 0,4 tum
Ytterdiameter 10,2 mm
Max drifttemperatur 60 °C
Max drifttemperatur 140 °F
Detektering Organiska lösningsmedel
Detekteringsmetod Raychem teknik med ledande polymerer
Modell Sensorkabel
Data kopierade
Metrisk   |   Brittisk standard
Resurser Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink