TT5001 Organic Solvents Sensing Cable, Modular
TT5001 Sensorkabel för organiska lösningsmedel, modulär
nVent RAYCHEM TraceTek TT5001–XX-MC är ett sortiment av modulära, organiska läckdetekteringskablar med fast längd och metallkontakter som inte detekterar eller reagerar på vatten. Installeras med ett larm och lokaliseringsmodul. Kabeln känner av vattenintrång, utlöser ett larm och hittar platsen.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Pålitlig teknologi: bestrålad, tvärbunden och ledande polymerteknik, mekaniskt stark och resistent mot kemikalier
- Installeras enkelt och smidigt, modulär
- Lätt att projektera: finns i fasta modullängder
Specifikationer
Ytterdiameter | 0,27 tum |
Ytterdiameter | 6,9 mm |
Max drifttemperatur | 60 °C |
Max drifttemperatur | 140 °F |
Detektering | Organiska lösningsmedel |
Detekteringsmetod | Raychem teknik med ledande polymerer |
Modell | Sensorkabel |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.