TT7000-HUV Concentrated Acid Sensing Cable for Aboveground Piping, Modular
TT7000-HUV sensorkabel för koncentrerad syra för rör ovan jord, modulär
nVent RAYCHEM TraceTek TT7000-HUV är ett sortiment med sensorkablar med fast längd för avkänning av koncentrerad syra. De reagerar på svavelsyra och salpetersyra och kan installeras utomhus, i solljus och regn eller kustmiljöer. När syra kommer i kontakt med kabeln absorberas den av det yttre replagret och löser sedan upp den skyddande beläggningen på kabelelektroderna och utlöser läckagesäkerhetssignalen. Installeras med ett larm och lokaliseringsmodul. Kabeln känner av vattenintrång, utlöser ett larm och hittar platsen.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Liknande produkter
Funktioner
- Avancerad teknik, miljöstark: ett yttre lager av syntetfiber ger skydd mot UV-strålning och kan utsättas för solljus, regn, snö, dimma, kondensation, damm, blåsande smuts och andra föroreningar utan att orsaka ett falskt larm
- Installeras enkelt och smidigt, modulär
- Lätt att projektera: finns i fasta modullängder
Specifikationer
Ytterdiameter | 0,36 tum |
Ytterdiameter | 9 mm |
Max drifttemperatur | 100 °C |
Max drifttemperatur | 212 °F |
Detektering | Koncentrerad syra |
Detekteringsmetod | Raychem teknik med ledande polymerer |
Modell | Sensorkabel |
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.