TTA-SIM-1A Alarm Module
TTA-SIM-1A Larmmodul
nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM-1A är ett primärt givargränssnitt med en kapacitet att övervaka upp till 150 m/500 fot givarkabel. Den kan användas som en fristående larmenhet för läckagedetektering eller i nätverk med andra nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-, TT-NRM- eller TTDM-128-moduler. Utgång via reläkontakter och seriell data.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel installation, robust polykarbonathölje
- Enkel drift: LED för att indikera effekt, läckage, kabelproblem och kommunikationsstatus; 60 dB ljudlarm med tystningsknapp; potentialfria kontakter för larmsignalering; reläprogramvaran kan väljas för normalt strömsatt eller normalt spänningsfri drift
- Flexibla gränssnittsalternativ: enkel tvinnad tvåledare seriell RS-485-kommunikation upp till 1200 m/4000 fot med automatiskt protokollval (MODBUS, Opto 22 och Metasys)
Specifikationer
NEMA-klassificering | 1 Inomhus, elektriskt skydd |
Djup | 3,94 tum |
Höjd | 4,72 tum |
Bredd | 9,44 tum |
Drifttemperatur | 32 – 122 °F |
Djup | 100 mm |
Höjd | 120 mm |
Max längd på avkänningskabel, metrisk | 150 m |
Bredd | 240 mm |
Max längd på avkänningskabel, brittisk standard | 500 ft |
Drifttemperatur | 0 – 50 °C |
Kapslingsklass | IP20 |
Reläkontakter | SPDT, C-form |
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.