TTDM-128 Alarm Panel
TTDM-128 Larmpanel
nVent RAYCHEM TraceTek TTDM-128 är en larmpanel som övervakar upp till 1 500 m givarkabel och ett nätverk med upp till 126 fjärrstyrda TraceTek-moduler. De fjärranslutna modulerna kan vara en kombination av givargränssnitt (TTSIM), relämoduler (TT-NRM) eller ytterligare TTDM-128 moduler. Varje sensorkrets detekterar, lokaliserar och spårar läckaget oberoende av andra kretsar som är anslutna till modulen. När läckor detekteras avger modulen ett larm, sluter reläet, LED-indikerar på frontpanelen och visar kretsens identifiering och lokalisering på displayen.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel att installera och använda
- Omfattande nätverks- och digitala kommunikationsmöjligheter: flera möjligheter till spårning av händelser för upp till 127 oberoende givarkretsar; torra kontakter och RS232/RS485 Modbus-kommunikation, med en analog 4-20 mA-utgång
- Händelsehistorik tillgänglig från frontpanelen (eller via serieporten) för att identifiera typ av händelse, tid, plats och andra parametrar för alla givarhändelser eller ändringar
- Beständigt minne för händelsehistorik, inställningar och nätverkskonfiguration
Specifikationer
Djup | 3,34 tum |
Höjd | 9,45 tum |
Bredd | 11,81 tum |
Drifttemperatur | 32 – 122 °F |
Djup | 85 mm |
Höjd | 240 mm |
Bredd | 300 mm |
Drifttemperatur | 0 – 50 °C |
Skärm | LCD |
Reläkontakter | Läckage: 1 st 2-polig växlande kontakt. Service: 1 st 2-polig växlande kontakt. Spänningsfel: 1 st 2-polig växlande kontakt |
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.