TTSIM-1 Sensor Interface Module
TTSIM-1 Givargränssnittsmodul
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 är ett givargränssnitt med kapacitet att övervaka upp till 1 500 m givarkabel. Den kan kommunicera information om läckage till olika överordnade system såsom TraceTek TTDM-128, TT-TS12, en PLC, DCS eller fastighetsautomation (BMS) med standardprotokoll. Den passar bra för applikationer där stora ytor övervakas eller långa givarkretslängder krävs. Finns i 24V AC, 12V DC eller 24V DC.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel att installera (DIN-skenmonterad), användarvänlig
- Kapslingar finns tillgängliga för fristående inomhus- eller utomhusinstallationer
- Lysdioder anger spänning, status och kommunikation
- Enkel tvinnad tvåledare seriell RS-485-kommunikation upp till 1200 m (4000 fot) med automatiskt protokollval (MODBUS, Opto 22 och Metasys)
- Särskilda algoritmer för läckagedetektering ger förbättrad kapacitet för svåra tillämpningar
Specifikationer
Djup | 2,28 tum |
Bredd | 2,76 tum |
Höjd | 3,39 tum |
Drifttemperatur | 32 – 122 °F |
Djup | 58 mm |
Bredd | 70 mm |
Höjd | 86 mm |
Drifttemperatur | 0 – 50 °C |
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.