TTSIM-1A Sensor Interface Module
TTSIM-1A Givargränssnitt
nVent RAYCHEM Tracetek TTSIM-1A är ett givargränssnitt med en kapacitet att övervaka upp till 150 m givarkabel. Läckagelarm sker via LED, relä och seriell datakommunikation till en PLC eller överordnat system med standardprotokoll. Den kan användas som en fristående larmenhet för läckagedetektering, eller i nätverk med TTSIM-, TT-NRM-, TTDM-128- eller TT-TS12-moduler. Finns för 24 VAC, 120 VAC, 230V AC, 12 VDC eller 24 VDC.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Funktioner
- Enkel att installera (DIN-skenmonterad), användarvänlig
- Kapslingar finns tillgängliga för fristående inomhus- eller utomhusinstallationer
- LED indikerar spänning, läckage, kabelproblem och kommunikationsstatus
- Potentialfria kontakter för larmsignalering
- Enkel tvinnad tvåledare seriell RS-485-kommunikation upp till 1200 m (4000 fot) med automatiskt protokollval (MODBUS, Opto 22 och Metasys)
Specifikationer
Djup | 2,28 tum |
Bredd | 2,76 tum |
Höjd | 3,39 tum |
Drifttemperatur | 32 – 122 °F |
Djup | 58 mm |
Bredd | 70 mm |
Höjd | 86 mm |
Drifttemperatur | 0 – 50 °C |
Reläkontakter | SPDT, C-form |
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.