Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

A10000123

XL-Trace självbegränsande halogenfri värmekabel med låg rökhalt

nVent RAYCHEM XL-Trace självbegränsande värmekablar tillhandahåller energieffektiva och lättanvända lösningar för frostskydd av rör och bibehållning av flöde på fettavfallsledningar. Utvecklade för att ge låg rökhalt, halogenfri (LSZH) för att garantera en trygg och säker lösning för moderna byggnader.

Read more Read less Skriv ut den här sidan
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Nominell tjocklek 0,27 tum
Nominell bredd 0,54 tum
Nominell tjocklek 6,8 mm
Nominell bredd 13,8 mm
Matningsspänning 220 – 240 V
Lägsta installationstemperatur -40 °C
Lägsta installationstemperatur -40 °F
Typ av jordning Fläta
Yttermantelns material låg rökhalt, halogenfri
Ledarmaterial Nickelpläterad koppar
Data kopierade
Metrisk   |   Brittisk standard
Resurser Video
Liknande produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
När du behöver support eller en offert står vi till tjänst.
Begär offert Inköpsställen Inköpsställen Starta projektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink