Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Funktioner och fördelar
- Mycket hög säkerhet, låg rökhalt, halogenfri konstruktion: upp till 90 % mindre rökutsläpp och förbättrade självsläckande egenskaper
- Enkel att projektera: långa kretslängder, upp till 215 m ger färre matningspunkter, vilket medför en snabbare installation
- Enkla att installera: mycket flexibel och följsam kabel, anpassningsbar till önskad längd, metermärkt, RayClic-snabbkopplingssystem
- Energieffektiv och säker: självbegränsande kabel, avancerad energibesparande reglering, större besparingar möjliggörs när den används med PASC reglering, ingen risk för överhettning av kabeln, låg rökhalt, halogenfri
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, UV-resistent, färgbeständig, underhållsfri
Specifikationer
Specifikationer
- Matningsspänning
- 220 – 240 V
- Yttermantelns material
- låg rökhalt, halogenfri
- Nominell bredd
- 13,8 mm
- Nominell bredd
- 0,54 tum
- Nominell tjocklek
- 6,8 mm
- Nominell tjocklek
- 0,27 tum
- Typ av jordning
- Fläta
- Lägsta installationstemperatur
- -40 °C
- Lägsta installationstemperatur
- -40 °F
- Ledarmaterial
- Nickelpläterad koppar
Katalognummer
|
Benämning
|
Nominell uteffekt på rör vid 5 °C, 230 V
|
Max kretslängd
|
Max kretslängd
|
Färg
|
---|---|---|---|---|---|
P000002113 | 10XL2-ZH | 10 W/m | 215 m | 705 ft | Lila |
P000002114 | 15XL2-ZH | 15 W/m | 160 m | 525 ft | Grön |
P000002115 | 26XL2-ZH | 26 W/m | 135 m | 443 ft | Blå |
P000002116 | 31XL2-ZH | 31 W/m | 118 m | 387 ft | Lila |
Kretslängderna baseras på en 20 A säkring med C-karakteristik och tillslag vid +5 °C.