XPI-F Series Heating Cable, Low Temperature, 4 J
XPI-F serieresistiv värmekabel, låg temperatur, 4 J
nVent RAYCHEM XPI polymerisolerade (PI) värmekabel för frostskydd och varmhållning av långa rörledningar, kärl och instrumenteringsledningar. XPI-F: från -60 ⁰C till 90 ⁰C kontinuerlig exponering. Kan användas både i och utanför Ex-områden.
Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Detaljer
Resurser
Video
Liknande produkter
Funktioner
- Snabb installation: mycket flexibel kabel och enkla anslutningskomponenter
- Driftsäker: stabiliserad elektrisk isolering som förhindrar materialvandring i kabelböjar
- Pålitlig med lång livslängd: hybrid-PE- och PTFE-konstruktion reducerar riskerna för intern mekanisk och termisk uppbyggnad av påfrestningar, 4 J-resistans, 10 års produktgaranti tillgänglig
Specifikationer
Minsta avstånd | 0,79 tum |
Max uteffekt | 6 W/ft |
Max uteffekt | 20 W/m |
Minsta avstånd | 20 mm |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 90 °C |
Max intermittent exponeringstemperatur, Frånslagen | 100 °C |
Max. kontinuerlig exponeringstemperatur, Frånslagen | 194 °F |
Max intermittent exponeringstemperatur, Frånslagen | 212 °F |
Max antal timmar för intermittent exponering | 1000 h |
Lägsta installationstemperatur | -76 °F |
Lägsta installationstemperatur | -60 °C |
Matningsspänning | 0 – 500 V |
Färg | Svart |
Områdes-klassificering | Ej Ex-klassad; Ex |
Yttermantelns material | Hybrid PE |
Certifiering
Datablad
Installationsmanual/bruksanvisning
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.