Tack för ditt bidrag. En kundtjänstrepresentant kontaktar dig snart för att hjälpa dig.
Funktioner och fördelar
- Förenklad design i Ex-klassade områden: T2 och T3-T6 beroende på system
- Längre kretslängder på grund av grövre ledare
- Snabb installation: anpassas i längd på plats, kan överlappas flera gånger, metermärkt, användarvänliga anslutningar
- Driftsäker: ingen överhettning, jämnare rörtemperaturer, energibesparande teknik
- Pålitlig med lång livslängd: 10 års produktgaranti tillgänglig, underhållsfri
Specifikationer
Specifikationer
- Matningsspänning
- 200 – 277 V
- Områdesklassificering
- Ej Ex-klassat och Ex-klassat område
- Yttermantelns material
- Fluorpolymer för hög temperatur
- Typ av jordning
- Fläta
- Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, spänning på
- 121 °C
- Max bibehållning eller kontinuerlig exponerings temperatur, spänning på
- 250 °F
- Max tillfällig exponeringstemperatur, spänning på/ av
- 250 °C
- Max tillfällig exponeringstemperatur, spänning på/ av
- 482 °F
- Max antal timmar för intermittent exponering
- 1000 h
Katalognummer
|
Benämning
|
Nominell uteffekt vid 10 °C, 230 V
|
Nominell uteffekt vid 50 °F, 240 V
|
---|---|---|---|
P000001667 | 4XTV2-CT-T3 | 12 W/m | 4 W/ft |
P000001670 | 8XTV2-CT-T3 | 25 W/m | 8 W/ft |
P000001673 | 12XTV2-CT-T3 | 38 W/m | 12 W/ft |
P000001675 | 15XTV2-CT-T3 | 47 W/m | 15 W/ft |
P000001677 | 20XTV2-CT-T2 | 63 W/m | 20 W/ft |