Gå till huvudmenyn

Välj land/språk

Skriv ut

nVent lanserar ny allt-i-ett-lösning för avisning av takdränage

nVent Electric plc (NYSE: NVT), en ledande leverantör av elektriska anslutnings- och skyddslösningar, har nöjet att presentera lanseringen av nVent RAYCHEM RIM DrainTrace-sats, en banbrytande allt-i-ett-lösning för att hålla plana tak fria från is och snö. Med sin unika stjärnformade design är den nya satsen en mycket effektiv och lättinstallerad lösning specialutvecklad för att skydda tak från vintervattenskador och förhindra ansamling av skadliga ishinder.

”På nVent letar vi alltid efter innovativa lösningar som gör vinteriseringsskyddet så enkelt som möjligt för företag”, säger Knut Bittner, produktchef på nVent. ”Vår nya nVent RAYCHEM RIM Drain Trace-sats är den senaste produkten som konstruerats med denna princip i åtanke. Den erbjuder entreprenörer, oberoende ingenjörer och grossister en allt-i-ett-produkt för avisning av dränage som de kan känna sig trygga med att rekommendera till sina kunder.”

Allt-i-ett-flexibilitet

När det hårda vintervädret slår till täcks platta tak snabbt med ett tjockt lager snö. I takt med att temperaturerna fluktuerar under dagen kan denna ytsnö tinas upp och rinna till svaga punkter som skarvar och sedan frysa till igen, vilket utvidgar hål i taket. Det kan skada taket och till och med få det att falla samman på grund av vatteninträngning. Det är viktigt att takdräneringen hålls ren och fri från is och snö så att smältvatten kan dräneras säkert från taket innan det kan frysa till igen. 

nVent RAYCHEM RIM DrainTrace-satsen är konstruerad för att erbjuda bästa möjliga vinterskydd för både nya och befintliga tak. Den kan enkelt monteras i efterhand på alla typer av redan befintliga dräneringar, vilket minskar behovet av dyra byten och extraarbete. De nya satserna lämpar sig för användning på alla platta taktyper, inklusive bitumentak och tak med ett gruslager.

Unik design

RIM DrainTrace-satsen har en innovativ stjärnformad konfiguration med dräneringsplattor av aluminium som ger en isfri väg för smältvatten som leder bort fukt från taket innan den kan frysa till igen och skapa isbildning runt avloppet. Högkvalitativ issmältning uppnås med användning av nVent RAYCHEM IceStop självbegränsande värmekablar för högsta möjliga säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet, utan risk för överhettning och avancerad energieffektiv reglerutrustning.

De nya satserna kan användas med olika regleralternativ beroende på tillämpningens unika krav, från förtillverkade SBS-R-paneler, till luft- och fuktavkännande EMDR-10-reglermoduler samt enklare alternativ endast för temperaturavkänning, idealiska för mindre installationer.

En lösning som du kan lita på

Varje RIM DrainTrace-sats innehåller allt som installatören behöver för att säkra dräneringarna med ett bekvämt kvalitetssäkringspaket utan att ytterligare anslutningar eller komponenter krävs för ett komplett vinterskydd. Alla delar, inklusive de avancerade självbegränsande IceStop-värmekablarna och kallkabelanslutningarna, har färdigställts och är fullt kvalitetstestade på nVent RAYCHEM:s produktionsanläggning, vilket ger sinnesro för installatörer och fastighetsägare.

Som en del av dess engagemang för kvalitet erbjuder nVent också en oöverträffad 10-årig utökad garanti med enkel produktregistrering och upp till 12 år när RIM DrainTrace-satsen installeras av en nVent RAYCHEM Certified PRO-installatör.

För att lära dig mer om det nya nVent RAYCHEM RIM Drain Trace-kitet, från det omfattande nVent winterzation portfolio besök https://raychem.nvent.com/en-gb/products/rim-drain trace-0 eller kontakta [e-post skyddad].

Om nVent

nVent är en ledande global leverantör av elektriska installations- och skyddslösningar. Vi tror att våra innovativa el-lösningar möjliggör säkrare system och säkerställer en tryggare värld. Vi utformar, tillverkar, marknadsför, installerar och servar högpresterande produkter och lösningar som ansluter och skyddar några av världens mest känsliga utrustning, byggnader och kritiska processer. Vi tillhandahåller ett omfattande utbud av elektriska säkerhetssystem med kapslingar och skyddsskåp, anslutnings-, fixerings- och stödprodukter samt värmekabellösningar under branschledande varumärken, globalt erkända för sin kvalitet, tillförlitlighet och innovation. Vårt huvudkontor ligger i London, Storbritannien och vårt ledningskontor i USA ligger i Minneapolis, Minnesota. Vår kraftfulla portfölj av ledande elektriska produktvarumärken sträcker sig över 100 år och inkluderar nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER är varumärken som ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess dotterbolag.

###

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink