nVent RAYCHEM självbegränsande värmekablar kan användas för frostskydd av rör, hängrännor och stuprör, varmhållning av vätskor och tankar, snö och isfria markytor, snabbare varmvatten i kranen och golvvärme.
Som uppfinnare av självreglerande värmespårningsteknik är nVent RAYCHEM det mest kända varumärket och den globala standarden inom värmespårning, och har sålt över 550 000 km värmekabel i 100 länder.
Hur fungerar självbegränsande värmekablar?
nVent RAYCHEM:s självbegränsande värmekablar är uppbyggda av två parallella ledare inbäddade i en värmekärna av ledande polymer. Kärnan är strålningskorsbunden för att säkerställa långvarig pålitlighet.
Värme genereras när ström passerar genom den ledande polymerkärnan mellan ledarna. När omgivningstemperaturen sjunker ökar antalet elektriska banor genom kärnan och mer värme genereras. Och när temperaturen å andra sidan stiger får kärnan färre elektriska banor och mindre värme alstras.
nVent RAYCHEM:s självbegränsande kabelteknik finns tillgänglig i ett sortiment av produkter som lämpar sig för användning i hemmet, för större byggnader och för industriella tillämpningar.
Egenskaper hos nVent RAYCHEM-självreglerande värmeteknik
- Kontinuerliga drifttemperaturer på upp till 205 °C
- Periodiska exponeringstemperaturer på upp till 260 °C
- Kretslängder på upp till 293 m
- Produktgaranti på upp till 10 år (industriellt)/12 år (kommersiellt)
- Närmare 50 års erfarenhet av självreglerande teknik, med 500 000 km kablar installerade över hela världen
Säker och pålitlig i drift
- Ingen risk för överhettning
- Jämn ledningstemperatur och energisparande
- Innovativa material och korsbindningsteknik för överlägsna mekaniska, termiska och kemiska egenskaper
Enkel att konstruera och installera
- Villkorslös temperaturklass (T-ratings) för ultimat säkerhet i riskfyllt område
- Flera överlappningar utan risk för överhettning
- Kan kapas till längd eller köpas färdig
- Enkel att avlägsna, skarva och ansluta
Pålitlig och hållbar
- RAYCHEM-värmekärna på insidan
- Garanti på upp till 10 år (industriell)/12 år (kommersiell)
- Konstruktionslivslängd på 20 år eller mer
Vi introducerar en ny teknik för hög effektretention (High Power Retention, HPR)

Varumärket nVent RAYCHEM kännetecknas av pålitlighet, överlägsen prestanda och långvarig hållbarhet.
Med den nya HTV-värmekabeln introducerar vi även högre nivåer av effektretention och en konstruktionslivslängd på 30 år eller mer.
Med de senaste innovationerna inom materialvetenskap och nanoteknik har nVent utvecklat en helt ny halvledande polymernanokomposit med banbrytande prestanda. HTV behåller minst 95 % av sin effektretention efter 10 års drift på maximal driftstemperatur (205 °C).
nVent RAYCHEM, ett arv av innovationer
Kontakta oss
Osäker på var du ska börja? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov