Mineralisolerade (MI) värmekablar är utformade för höga exponeringstemperaturer i och utanför Ex-klassade områden. MI-värmekablar används när hög effekt eller extrem beständighet mot korrosiva ämnen krävs.
- nVent RAYCHEMs mineralisolerade värmekablar ger
- uteffekt upp till 300 W/m
- Nätspänning upp till 600 Vac
- Varmhållningstemperaturer upp till 550 °C
- Exponeringstemperatur upp till 700 °C (högre temperaturer på begäran)
- Kretsar upp till 3 km från en enda spänningskälla
- MI-värmekablar kan levereras som fabriksterminerade enheter med lödda eller lasersvetsade skarvar, för hög kvalitet och förenklad installation
MI-värmekablar består av enkla eller dubbla ledare isolerade med magnesiumoxid som i sin tur har ett sömlöst metallhölje. Kablarna skarvas i ändarna med kallkabel och ändavslutning.
Kontakta oss
Osäker på var du ska börja? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov.
Inköpsställen
Behöver du hitta våra produkter för värmespårning i rör i närheten av dig? Sök här för att hitta en återförsäljare i ditt område.