nVent RAYCHEMs polymerisolerade (PI) värmekablar är utformade för frostskydd och temperaturunderhåll i farliga miljöer vid tillämpningar med långa ledningar. Serieresistiva värmekablar kan användas när kretslängderna överskrider klassificeringen för värmekablar med parallell resistans och en enda strömkälla krävs.
Polymerisolerad värmekabel är:
- Kretsar upp till 5 km från en enda strömkälla
- Varmhållningstemperaturer upp till 200 °C
- Exponeringstemperatur upp till 300 °C
- Upp till 750 VAC nätspänning
- Upp till 10 års garanti
nVent RAYCHEM PI-kablar är:
- Säkra och tillförlitliga
- Enkla att installera och flexibla
- En del av ett beprövat system med kompatibla regler- och övervakningslösningar samt komponenter
- Finns i ett stort utbud av kabelresistanser
Kontakta oss
Osäker på var du ska börja? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov