Hoppa till huvudinnehåll

Välj inställningar för land/språk

Lösningar för Byggnader och infrastruktur

nVent RAYCHEM kommersiella byggnadslösningar

Vi erbjuder högklassiga lösningar för proffs som arbetar med vintersäkerhet, komfort och prestanda för byggnader, design, infrastruktur, konstruktion samt drift och underhåll. 

SBS-FP med Elexant Modbus

nVent RAYCHEM SBS-färdigbyggda frostskyddspaneler

Den uppdaterade Elexant 450c-styrenheten är en standardkomponent för det nya sortimentet med nVent RAYCHEM SBS-färdigbyggda frostskyddspaneler. Sortimentet av förtillverkade standardpaneler och anpassningsbara paneler är utformat för att erbjuda allt som fastighetsförvaltare behöver för att skydda fastigheter från frostskada. Allt i ett paket som är lätt att installera.

Läs mer
SENZ Wifi Webb banderoll

nVent RAYCHEM SENZ WIFI

”Hej Google, ställ in badrummet på 22 grader.”
”Alexa, slå på golvvärmen i köket.”

nVent RAYCHEM SENZ WIFI-termostaten fungerar nu med populära hemassistenter och hemautomationssystem: Amazon Alexa®, Google Assistant® samt andra.

Denna WIFI-aktiverade enhet underlättar även fjärrstyrning av alla värmesystem via SENZ-WIFI-appen för smartphone.

Läs mer

 

 

ELMÄSSAN STOCKHOLM 2023

Besök oss på Elmässan Stockholm 2023, på Kistamässan, 18-19 oktober. Vi presenterar nya nVent RAYCHEM kabelfästband, som förenklar installation av T2Black värmekabel, samt nya WinterGard värmekabelsystem för is- och snöfria markytor. Vi visar också hur enkelt det är att spara el med tidsstyrd golvvärme!

Välkommen till monter F:02!

LADDA NER DIN MÄSSBILJETT HÄR

nVent RAYCHEM bygglösningar för kommersiella fastigheter

Klicka på bilden nedan för mer information om nVent RAYCHEMs bygglösningar för kommersiella fastigheter.

Upptäck hur värmekabel, läckdetektering och golvvärme fungerar. 

Designverktyg

TraceCalc Pro för kommersiella fastigheter

Ladda ner programvara för att utforma värmekabelprojekt. 

Kalkylator för avisning av tak och hängrännor

Designa ett värmekabelsystem för frostskydd av hängrännor och stuprör samt generera materiallista. 

SnoCalc

Webbaserat beräkningsverktyg för markvärmeprojekt. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink