Snö- och isfria uppfarter, trappor, entréer och gångvägar
Fallolyckor på grund av halka är en av de vanligaste orsakerna till personskador under vintern. Parkeringsplatser och lastkajer är platser med ökad risk för olyckor med fordon, när markytan är isig och moddig. Is- och snöfri markytor utanför bostadshus är viktigt, både för människor och fordon. nVent RAYCHEM värmekabelsystem för markvärme är en trygg och enkel lösning som säkerställer torra och halkfria markytor.

Värmekabelsystem håller markytan runt bostäder fria från snö och is. Därmed minskar halkrisken som kan orsaka skada på människor och fordon.
Redo för alla väder
Våra system har utformats för att klara tuffa väderförhållanden och kan installeras i:
- Gångvägar och entréer
- Parkeringsgarage och körramper
- Lastkajer
- Trappor
- Helikopterplattor
- Med mera
nVent RAYCHEM värmekabelsystem för markvärme används i kommersiella eller industriella miljöer. Systemen har oftast en betydligt lägre installations- och driftskostnad jämfört med vattenburna uppvärmningssystem.
Ett bra val för den klimatmedvetna.
Värmekablarna är enkla att installera. De är utformade för olika typer av ytmaterial,
t ex betong, asfalt och stenplattor. När de används tillsammans med smarta styrenheter, aktiveras värmen endast vid behov.
Vattenburna värmesystem kan innehålla vätskor som skadar miljön om de skulle läcka. Med elektriska värmekabelsystem föreligger ingen sådan risk. Det gör dem till ett bra val för klimatmedvetna personer.
Referensobjekt
Lösningar
Teknik | Självbegränsande | Serieresistiv | Serieresistiv | Mineralisolerad, konstant effekt |
---|---|---|---|---|
Typ | Kabel | Matta | Färdiga värmekabelpaket | Färdiga värmekabelpaket |
Placering | Betong och sand | Betong och sand | Betong och sand | Asfalt, betong och sand |
För | Trappor, entréer och körramper | Privatbostäder: garageuppfarter och gångvägar | Trappor och rullstolsramper | Körramper, entréer, lastkajer, och alla asfaltsytor |
Teknik |
---|
Typ |
Placering |
För |
Kontakta oss
Osäker på var du ska börja? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov.
Inköpsställen
Söker du våra produkter någonstans nära dig? Sök här för att hitta en återförsäljare i ditt område.