Utmaningarna med långa rörledningar
När vätskor inuti en rörledning blir för trögflytande och börjar stelna, kan processen stanna. För att bibehålla ett flöde av temperaturkänsliga vätskor i rörledningen är det viktigt att välja en lösning som kombinerar rätt varmhållningssystem med förisolerade rörledningar, isolerade fixpunkter och stöd. Tillsammans med fiberoptisk temperaturmätning och analysprogram fås driftstatus i realtid av hela rörledningen.

Säkerställ flöde i rörledning
Varmhållning av långa rör krävs för frostskydd, bibehålla flöde och varmhållning av transferledningar mellan processanläggning, lagringstankar och in- och utlastningar.
Varmhållning av långa rörledningar kräver långa kretslängder – vanligtvis med en matningspunkt – jämn temperatur längsmed hela rörlängden, hög effekt och resistent mot tuffa omgivningar samt lång livslängd.
Typiska applikationer omfattar:
- Råolja, VGO, bitumen, tjockoljor
- Svavel och svavelsyreledningar
- Fenol, kaustik och vått och torrt klor
- Processvatten och avlopp
Pålitliga lösningar
Vi erbjuder kompletta och anpassade varmhållningssystem för rörledningar med längder upp till 25 km från en enda strömkälla:
- Smart regler- och övervakningssystem kombinerat med analytisk programvara för komplett övervakning på en central plats
- Fiberoptisk temperaturavkänning som ger en kontinuerlig temperaturmätning längs hela röret
- Optimerade isoleringssystem med anpassade rörstöd och förisolerade rör
- Kostnadseffektiv kraftmatning
Referensobjekt

Projekttjänster
nVent TRACER är en gobal service för värmekabelsystem, som kan tillhandahålla tjänster som design, leverans och installation samt service och underhåll efter installationen, var som helst i världen.
Vi tar oss an de specifika behoven för ditt individuella projekt och din verksamhet och ger i gengäld en optimerad värmekabellösning med fokus på att tillhandahålla säkra, pålitliga och kostnadseffektiva värmekabelinstallationer.
Kort berättelse om en lång rörledning
Titta gärna på detta halvtimmesprogram som dokumenterar återskapandet av en häpnadsväckande 700 km lång rörledning av Cairn India Limited. Videon visar våra STS-produkter (värmekabelystem för skineffekt) som används i detta megaprojekt.
Kontakta oss
Osäker på var du ska börja? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov
Inköpsställen
Söker du våra produkter någonstans nära dig? Sök här för att hitta en återförsäljare i ditt område.