Undvik produktionsstopp
Inget skadar en industriell verksamhet mer än ett produktionsstopp eller driftstopp. Även när rör är tillräckligt isolerade kan temperaturen på mediet sjunka under börvärde vid stillastående flöde. Detta kan skapa problem i processen kopplade till vätskans viskositet, kristallisering eller kondensering. Vilket får till följd produktionsförlust och kostsamma åtgärder.

Pålitliga system maximerar produktiviteten
Värmekabelsystem kompenserar för värmeförlust i ett rör överallt i en processanläggning. Varmhållning av rör med värmekabel är ett lämpligt sätt för rör som förväntas ha stillastående medier under längre perioder. Förmågan att kontinuerligt bibehålla vätskors angivna temperatur under längre tid håller driften på högsta möjliga nivå.
Typiska applikationer omfattar:
- Eldningsolja, asfalt, svavel, bitumen, bioolja
- Kaustisk soda, syror, polymer, känsliga kemikalier
- Vegetabiliska oljor, biodiesel, fett, sirap, choklad
Komplett system av vamhållning
nVent RAYCHEM varmhållningssystem är utformade som ett komplett värmekabelsystem:
- Värmekablar som klarar att varmhålla upptill 650°C och 1 000°C exponeringstemperatur.
- Anslutningssatser och verktyg för enkel och problemfri installation
- Reglering och övervakning, från den enklaste termostaten till moderna system med integrerad programvara för full kontroll, konfiguration på plats och DCS-uppkoppling. Det senare kan även ge tidiga varningar som möjliggör förebyggande underhåll.
- Kraftmatning och isoleringskompetens
RAYCHEM värmekabelsystem har lång livslängd och är tillförlitliga, även i de mest extrema miljöer och är godkända för användning i Ex-områden. De ökar säkerheten, maximerar produktiviteten och optimerar energieffektiviteten.
Referensobjekt

Projekttjänster
nVent TRACER är en gobal service för värmekabelsystem, som kan tillhandahålla tjänster som design, leverans och installation samt service och underhåll efter installationen, var som helst i världen.
Vi tar oss an de specifika behoven för ditt individuella projekt och din verksamhet och ger i gengäld en optimerad värmekabellösning med fokus på att tillhandahålla säkra, pålitliga och kostnadseffektiva värmekabelinstallationer.
Kontakta oss
Osäker på var du ska börja? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov.
Inköpsställen
Söker du våra produkter någonstans nära dig? Sök här för att hitta en återförsäljare i ditt område.