Förhindra att rör fryser
Kalla vintrar kan leda till att rör och vattenledningar fryser och spricker. Det innebär avbrott i vattentillförsel och dyra reparationer. Skydda rören från att frysa, genom att installera ett pålitligt värmekabelsystem för rör. Det skyddar fastigheten på lång sikt.

Säkra och tillförlitliga system
I kallare klimat är det viktigt att planera i förväg för att säkerställa att rör, sprinklersystem, vattenutkastare och andra viktiga försörjningsenheter inte fryser i, eller i anslutning till ditt hem.
nVent RAYCHEM-teknologin är den perfekta lösningen för att skydda rör från att frysa. Vår värmekabel är fäst på utsidan av vattenröret eller installeras inuti röret. Kabeln ger precis tillräckligt med värme för att förhindra vattenrören från frysa på vintern.
Våra lösningar för frostskydd av vattenrör:
- Enkel installation: Vi erbjuder system för snabb installation och lösningar med längdanpassade värmekablar när hög flexibilitet på plats är viktigt.
- Energieffektiva: Självbegränsande värmekablar justerar sin effekt baserat på temperaturen, vilket säkerställer rätt effekt vid olika temperaturer.
- Enkel design, brett sortiment: Oavsett vilka behov du har kommer nVent RAYCHEM att ha lösningen.
Lösningar
![]() XL-Trace självbegränsande halogenfri värmekabel med låg rökhaltHalogenfria material med lågt rökutsläpp garanterar den tryggaste lösningen för modern byggdesign
|
![]() XL-Trace återförsäljarpaket, självbegränsande, halogenfri värmekabel med lågt rökutsläppHalogenfria material med lågt rökutsläpp garanterar den tryggaste lösningen för modern byggdesign
|
![]() XL-Trace i färdiga längder med påmonterad an- och avslutning. Värmekabeln är självbegränsande, halogenfri och med lågt rökutsläpp.Halogenfria material med lågt rökutsläpp garanterar den tryggaste lösningen för modern byggdesign
|
![]() ETL självbegränsande värmekabelTunn och flexibel för enkel installation. Används för både utvändig och invändig förläggning. Dricksvattengodkänd.
|
||
Teknik | Självbegränsande | Självbegränsande | Självbegränsande | Självbegränsande | Självbegränsande |
Typ | Kabel | Kabel i lättanvänd spolbox | Färdiga värmekabelpaket | Kabel | Kabel |
Placering | Vattenrör, brandledningar, sprinklers, avfallsslangar | Vattenrör, brandledningar, sprinklers, avfallsslangar | Vattenrör, brandledningar, sprinklers, avfallsslangar | Vattenrör, avfallsavfallsledningar, centrala värmerör | För både utvändig och invändigt förläggning på och i vattenrör. Dricksvattengodkänd |
För |
Teknik |
---|
Typ |
Placering |
För |
Kontakta oss
Osäker på var du ska börja? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov.
Inköpsställen
Söker du våra produkter någonstans nära dig? Sök här för att hitta en återförsäljare i ditt område.