Aldrig mer snöskottning
nVent RAYCHEM värmekabelsystem för mark håller gångvägar, ramper, parkeringsplatser och entréer fria från snö och is.

Håll uppfart och gångvägar fria från is
Under vintern kan snö och is ansamlas på markytor och utgöra en halkrisk för både människor och fordon.
Uppvärmda uppfarter eller gångvägar av betong är ett miljövänligt alternativ till vattenburna system eller manuell avisning. Det innebär att de uppvärmda ytorna inte längre behöver vägsalt eller andra mer eller mindre skadliga avisningsmetoder.
Våra system kan installeras under betong, stenplattor och asfalt. De klarar alla utmaningar som vinterväder medför. Värmekabelsystemen är underhållsfria.
Moderna uppvärmda uppfartssystem
nVent RAYCHEM värmekabelsystem för uppfarter och körramper inkluderar:
- Värmekablar eller -mattor
- Energieffektiva kontrollenheter med temperatur och fuktgivare
- Komponenter och tillbehör
Lösningar
Teknik | Självbegränsande | Serieresistiv | Serieresistiv | Mineralisolerad, konstant effekt |
---|---|---|---|---|
Typ | Kabel | Matta | Färdiga värmekabelpaket | Färdiga värmekabelpaket |
Placering | Betong och sand | Betong och sand | Betong och sand | Asfalt, betong och sand |
För | Trappor, entréer och körramper | Privatbostäder: garageuppfarter och gångvägar | Trappor och rullstolsramper | Körramper, entréer, lastkajer, och alla asfaltsytor |
Teknik |
---|
Typ |
Placering |
För |

Ta reda på hur du bäst kan bemöta vintervädret
Besök vår vinterblogg. nVent RAYCHEM vinterexperter delar med sig av sina kunskaper som bidrar till en problemfri vinter.
Kontakta oss
Osäker på var du ska börja? Kontakta oss redan idag för att lösa dina design-, produkt- och servicebehov.
Inköpsställen
Söker du våra produkter någonstans nära dig? Sök här för att hitta en återförsäljare i ditt område.