nVent RAYCHEM SBS-färdigbyggda frostskyddspaneler
Den uppdaterade Elexant 450c-styrenheten är en standardkomponent för det nya sortimentet med nVent RAYCHEM SBS-färdigbyggda frostskyddspaneler. Det här ledande sortimentet av förtillverkade standardpaneler och helt anpassningsbara paneler är utformat för att erbjuda allt som fastighetsförvaltare behöver för att skydda fastigheter från frostskada, allt i ett paket som är lätt att installera.

nVent RAYCHEM SENZ WIFI
"Hey Google, set bathroom to 22 degrees."
”Alexa, slå på golvvärmen i köket.”
The nVent RAYCHEM SENZ WIFI thermostat now works with popular home assistants and home automation systems: Amazon Alexa®, Google Assistant® as well as others.
This WIFI-enabled device also facilitates remote operation of any heating system via smartphone SENZ-WIFI app.

Njut av säsongen och håll dig säker under vintern
Fastighetsägare måste se till att vara väl förberedda när temperaturen börjar falla. Kyla innebär fara, eftersom is och snö kan ställa till med problem för bostadsägare. Lär dig hur man undviker isiga uppfarter, isbildningar och frostsprängda rör i denna video om privatbostäder och vinter.