Elexant 4020i Control Module
Elexant 4020i 控制模块
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 可提供本安隔栅和限制器。
- 安装简单
- 使用寿命长,安全可靠:提供 2 年产品保修
技术参数
电流警报 | 0.1 – 100 A |
自动循环 | 1 – 750 h |
接地故障警报 | 10 – 500 mA |
以太网 | 10/100 Base-T |
最大电源输入线号 | 16.8 mm² |
最大伴热线输出线号 | 16.8 mm² |
最大接地端子线号 | 16.8 mm² |
最大控制电流 | 63A @ 40°C |
电压警报 | 80 – 300 V |
最大控制电压 | 690 VAC 标称,50/60Hz |
最大电源输入线号 | #5 |
最大伴热线输出线号 | #5 |
最大接地端子线号 | #5 |
相对湿度 | 0% 至 90%, 非冷凝 |
控制继电器类型 | 双刀,实心; 双刀,机械 |
通信 | RS-485; 以太网 |
通信协议 | Modbus RTU; Modbus/TCP |
控制算法 | 开/关,比例式,比例环温感应控制器,常开,常闭 |
温度控制范围 | 从 -200 到 700 °C |
温度警报 | 从 -200 到 700 °C |
温度控制范围 | 从−328 到 1292 °F |
温度警报 | 从−328 到 1292 °F |
工作温度 | 从−40 到 158 °F |
工作温度 | 从 -40 到 70 °C |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。