所有产品 筛选条件 清除筛选条件 筛选条件 清除筛选条件 市场 商业 (115) 工业 (183) 基础设施 (1) 住宅 (44) 应用 化学泄漏检测 (33) 电地暖 (14) 流体维温 (22) 冻胀防护 (64) 燃料泄漏检测 (30) 智能热水恒温 (14) 长输管线伴热 (94) 近海/海上防冻 (106) 管道防冻 (134) 工艺管道温度维持 (120) 钢轨加热 (2) 屋面和天沟除冰 (18) 地面融雪 (19) 储罐加热 (105) 液体泄漏检测 (30) 产品 | 231 个结果 分页导航 < 上一页 ‹ 上一个 当前页 1 页码 2 页码 3 页码 4 页码 5 页码 6 页码 7 页码 8 页码 9 … > 下一页 下一个 › 用于无蒸汽吹扫要求的管道/容器的防冻和工艺温度维持。适用于危险区域。 BTV 自调控伴热线 用于无蒸汽清洁要求的管道/容器的高功率输出防冻保护和流程温度维护。适用于危险区域。 QTVR 自调控伴热线 用于对温度高达 250°F/121°C 的管道/容器提供防冻保护,适用于需要进行蒸汽清洁的流程温度维护。适用于危险区域。 XTV 自调控伴热线 用于管道防冻保护和油脂废品或燃料管路的温度维护,可提供冷部件或热缩部件。 XL-Trace 自调控伴热电缆 用于管道防冻保护或屋顶和天沟除冰,带热缩组件。 WinterGard 湿式自调节伴热电缆 适用于危险区域的冷态安装外置尾端。 外置型尾端套件 预端接 T2Blue 套件用于电地暖(通常在新建项目中),直接安装在砂浆层内 10-50 mm 的地方。 T2Blue 电地暖电缆 流程温度维持应用的首选技术,此类应用要求在高温下具有高功率输出并具有蒸汽清洁要求。适用于危险区域。 VPL 限功率伴热线 屋顶和天沟除冰自调控伴热电缆。 IceStop 自调控伴热电缆 用于单根伴热线的接线盒。适用于危险区域。 单回路电源接线盒 可即时提供热水,无需等待再循环。 HWAT 自调控伴热电缆 将聚合物加热电缆固定到管道上的固定带。 固定胶带 采用绝缘置换技术,可快速轻松地与 nVent RAYCHEM 自调节伴热电缆进行冷连接。 RayClic 连接套件 模块化接线盒,可接入最多三根伴热线。适用于危险区域。 多回路电源/三通聚合物接线盒 用于管道防冻,带热缩组件。 ETL 自调控伴热电缆 分页导航 < 上一页 ‹ 上一个 当前页 1 页码 2 页码 3 页码 4 页码 5 页码 6 页码 7 页码 8 页码 9 … > 下一页 下一个 ›