所有产品 筛选条件 清除筛选条件 筛选条件 清除筛选条件 市场 商业 (115) (-) 工业 (183) 基础设施 (1) 住宅 (44) 应用 化学泄漏检测 (33) 电地暖 (2) 流体维温 (16) 冻胀防护 (59) 燃料泄漏检测 (30) 智能热水恒温 (5) 长输管线伴热 (94) 近海/海上防冻 (106) 管道防冻 (114) 工艺管道温度维持 (115) 钢轨加热 (1) 屋面和天沟除冰 (4) 地面融雪 (11) 储罐加热 (105) 液体泄漏检测 (30) 产品 | 183 个结果 分页导航 < 上一页 ‹ 上一个 当前页 1 页码 2 页码 3 页码 4 页码 5 页码 6 页码 7 页码 8 页码 9 … > 下一页 下一个 › 用于无蒸汽吹扫要求的管道/容器的防冻和工艺温度维持。适用于危险区域。 BTV 自调控伴热线 用于无蒸汽清洁要求的管道/容器的高功率输出防冻保护和流程温度维护。适用于危险区域。 QTVR 自调控伴热线 用于对温度高达 250°F/121°C 的管道/容器提供防冻保护,适用于需要进行蒸汽清洁的流程温度维护。适用于危险区域。 XTV 自调控伴热线 适用于危险区域的冷态安装外置尾端。 外置型尾端套件 流程温度维持应用的首选技术,此类应用要求在高温下具有高功率输出并具有蒸汽清洁要求。适用于危险区域。 VPL 限功率伴热线 屋顶和天沟除冰自调控伴热电缆。 IceStop 自调控伴热电缆 用于单根伴热线的接线盒。适用于危险区域。 单回路电源接线盒 将聚合物加热电缆固定到管道上的固定带。 固定胶带 模块化接线盒,可接入最多三根伴热线。适用于危险区域。 多回路电源/三通聚合物接线盒 出厂前已端接的矿物绝缘 (MI) 加热装置,适用于包括需要高功率输出/暴露温度的各种应用。预期寿命长。适用于危险区域。 GEHU 配置的 MI 伴热单元 XPI 适用于长线应用、防冻保护和高流程温度维护(260 ⁰C,4 J 抗冲击能力)。适用于危险区域。 XPI 串联伴热线,高温,4 J 一系列 8 个基于触摸屏的紧凑型单点伴热控制器,可用于 I 级 2 区/区域 2 非危险场所的防冻保护和工艺维温。 Elexant 4010i 伴热控制器 一系列完全可配置的基于触摸屏的紧凑型单点伴热控制器,可用于 I 级 2 区/区域 2 非危险场所的防冻保护和工艺维温。 Elexant 4020i 伴热控制器 用于高达 300 °F/150 °C 的流程温度维持应用,以及为具有蒸汽清洗要求的管道/容器提供防冻保护。适用于危险区域。 KTV 自调控伴热线 冷施工、适用于危险区域的高规格接头或 T 形连接。 两通或三通连接套件,冷态安装 分页导航 < 上一页 ‹ 上一个 当前页 1 页码 2 页码 3 页码 4 页码 5 页码 6 页码 7 页码 8 页码 9 … > 下一页 下一个 ›