AMC-1B Mechanical Thermostat
AMC-1B 机械式恒温器
nVent RAYCHEM AMC-1B 是一种线路感应恒温器,用于控制在非危险场所使用的伴热系统。它可以感应管道和储罐壁的温度,用于控制单个伴热回路或使用接触器切换多个回路,具有可调节的设定点。也用于指示低温或高温报警状况。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 易于安装和操作,通过 3/4"/19 mm NPT 导管毂的单进线口
- 节能线路感应控制恒温器
- 可调设定点:25°F 至 325°F/–4°C 至 163°C
- 电气额定值和开关:22 A(在 125/250/480 VAC 条件下),单刀双掷开关
- 外壳:NEMA 4X 聚氨酯漆面铸铝外壳,不锈钢硬件
- 使用寿命长,安全可靠
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。