Cast Junction Box for MI Cables
MI 电缆铸造接线盒
nVent RAYCHEM 金属铸造接线盒,可与用于非危险 I 类 1 区和 2 区的矿物绝缘 (MI) 伴热单元搭配使用。NPT 螺纹入口,可直接连接 MI 冷引线电缆密封接头。带有用于最高 6 AWG 导线的端子排。通常用于加热装置的电源连接或接头连接。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 安装简单
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年产品保修,免维护
- 提供可用于防爆、防尘、潮湿场所的型号
- 端子排的电压额定值最高为 600 V,额定电流最高为 65 A
- 最大 5 x 3/4" NPT 锥形入口,具体取决于所选型号
- 3/4" NPT 入口可转换为带有变径接头轴衬的 1/2" NPT
- 提供各种安装选项
技术参数
NEMA 等级 | 4X |
材料 | 铝 |
区域分类 | 非危险; 危险 |
盒盖固定方式 | 用螺丝固定 |
安装 | 表面式安装/嵌入式安装 |
附带盖板 | 是 |
可密封 | 是 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。