Conduit Connection Kit for PI Cables
PI 电缆导管连接套件
nVent RAYCHEM CCON20-100-PI 是一系列连接套件,用于将全系列 nVent RAYCHEM XPI 聚合物绝缘串联伴热线和冷端线端接至接线盒。该套件围导管系统和接线盒提供可靠的连接。如果导管损坏,IP66 的密封将保持完整。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 已批准可用于危险区域的导管系统,连接快速、可靠,为接线盒提供 IP66 的密封
- 无腐蚀
- 即使导管损坏,IP66 的密封也能保持完整
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年产品保修
技术参数
区域分类 | 危险 |
IP 等级 | IP66 |
螺纹尺寸 | M20 x 1.5 |
环境温度 | 从 -55 到 40 °C |
环境温度 | 从−67 到 104 °F |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。