Connection Kit, Cold Applied, for PI Heaters, ATEX
连接套件,冷态安装,适用于聚合物绝缘伴热线,ATEX
nVent RAYCHEM CS-150-xx-PI 是一系列用于聚合物绝缘 (PI) 串联加热电缆的薄型、低绝缘电源连接或接头,使用双组分硅酮化合物提供耐用和灵活的防潮封装。有 3 种型号,可实现高达 125A 的坚固可靠连接,并经批准可用于危险区域。内部电气连接由镀镍压接,专门设计用于极宽温度范围内提供可靠的电气连接。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 安装简单快速
- 冷施工:无需热风枪,无需热工作业许可证
- 薄型低绝缘组件
- 独特的设计可确保最佳的连接可靠性
- 经批准用于危险区域
技术参数
最高工作温度 | 200 °C |
最高工作温度 | 392 °F |
连接类型 | 冷态安装 |
区域分类 | 非危险; 危险 |
IP 等级 | IP65 |
额定电压 | 750 V 最大值 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。