控制、监测和传感 筛选条件 清除筛选条件 筛选条件 清除筛选条件 市场 商业 (16) (-) 工业 (45) 住宅 (8) 应用 流体维温 (5) 冻胀防护 (39) 长输管线伴热 (36) 近海/海上防冻 (41) 管道防冻 (45) 工艺维温 (45) 地面融雪 (4) 储罐伴热 (43) 子类别 电子式温度控制 电子式温控器 机械式温控器 传感器 产品 | 45 个结果 多回路控制和监控面板。不锈钢机柜。ATEX/IECEx Zone 2 认证。 危险区域控制柜 一系列 8 个基于触摸屏的紧凑型单点伴热控制器,可用于 I 级 2 区/区域 2 非危险场所的防冻保护和工艺维温。 Elexant 4010i 伴热控制器 nVent RAYCHEM 920 系列控制和监控系统的控制组件部件。 920 系列,控制器组件 一款现场安装的本地电子温度控制器,具有中央监控功能。 NGC-20 控制器 管道安装 RTD,用于在非危险和危险区域进行精确的温度传感(–100 °F 至 900 °F)。已批准用于 CID2 位置。 RTD-4AL RTD 传感器总成 用于温度维护或管道防冻保护应用的表面感应温度控制机械式恒温器。适用于危险区域。 Raystat EX-02 机械式恒温器 用于管道防冻保护应用中的机械表面感应温度控制。适合在危险场所使用。单极开关。 E507S-LS 机械式恒温器 用于管道防冻保护应用中的机械环境感应温度控制。 AMC-1A 机械式恒温器 PT100 传感器,带外壳,可用于在危险区域进行精确的温度传感。 MONI-PT100-EXE RTD 传感器总成,适用于危险区域 用于管道防冻保护应用中的机械表面感应温度控制。单极开关。 AMC-1B 机械式恒温器 提供图形用户界面的触摸屏面板,可管理和显示最多由 260 个伴热回路构成的网络的信息。 NGC-30 系列,用户界面 铂金 RTD,适用于非危险和危险区域的准确温度传感(-76 °F 至 400 °F),带有不锈钢波纹护套。已批准用于 CID2 位置。 RTD-CS 波纹护套 RTD 传感器 用于 nVent RAYCHEM NGC 控制器温度输入的远程监控模块。 RMM2 远程温度模块 用于管道防冻保护应用中的机械环境感应温度控制。适合在危险场所使用。 AMC-1H 机械式恒温器 nVent RAYCHEM 920 系列控制和监控系统的控制组件部件。 920 系列,控制模块 分页导航 < 上一页 ‹ 上一个 当前页 1 页码 2 页码 3 > 下一页 下一个 ›